2D 検索
お探しのパーツをスケッチするか、写真をテキストでご用意ください。
AIによる画像説明文の作成
AIによる画像説明文の作成
ここにファイルをドロップするまたは
サポートされているファイル形式: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Miura table square h 108-Mod. 9580-71 (70x70cm)

テーブルを展開
EN
サムネイル
PREVIEWPERLINE
ORDERNO
brand url
BRAND_URL
cost
COST
cut with voids when loaded
CUT_WITH_VOIDS_WHEN_LOADED
default elevation
DEFAULT_ELEVATION
description
DESCRIPTION
design country
DESIGN_COUNTRY
design option
DESIGN_OPTION
edition number
EDITION_NUMBER
hight table
HIGHT_TABLE
host
HOST
1
2
3
Miura table square h 108-Mod. 9580-71 (70x70cm)
http://www.plank.it
0
0
1219.200
Table system, structure in powder coated aluminum or polished aluminum, table top in metal, MDF, HPL full color in the colors black, white, red (metal only). With folding table top. Indoor and outdoor use.
Italy
-1
1
1080
5
Miura tabel square H 50 -Mod. 9580-51 (70x70cm)
http://www.plank.it
0
0
1219.200
Table system, structure in powder coated aluminum or polished aluminum, table top in metal, MDF, HPL full color in the colors black, white, red (metal only). With folding table top. Indoor and outdoor use.
Italy
-1
1
500
5
Miura tabel square H 73 -Mod. 9580-01 (70x70cm)
http://www.plank.it
0
0
1219.200
Table system, structure in powder coated aluminum or polished aluminum, table top in metal, MDF, HPL full color in the colors black, white, red (metal only). With folding table top. Indoor and outdoor use.
Italy
-1
1
730
5
圧縮表現を表示 (3 product)
オーダー番号Miura table square h 108-Mod. 9580-71 (70x70cm)
最終更新日03.11.2020 07:29:12
単位
キーワード

クラフィシケーション

CNS

CNSERPBASE Object Properties